소형 압력 스위치, ETB
061G1006
접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 압력 수/암: 암, 최대 작동 압력 [bar]: 15
061G1006
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP 서류 제품 이름 | T2/TE2 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| 마운팅 옵션 | 2 x M4 x 0.7 |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
| 복귀기능 | 수동 |
| 사양 요소 | ETB-X310 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 압력 범위 카테고리 | 저압 |
| 압력 설정 꺼짐 [bar] | 2.0 bar |
| 압력 설정 켜짐 [bar] | 3.0 bar |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | 플레어 |
| 유형 명칭 | ETB-X310 |
| 전기 연결 비고 | 3 x Faston 단자 250 |
| 전기적 연결 | 스페이드 커넥터 |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | ETB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 소형 압력 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 16.5 bar |
| 최대 작동 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 218 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.139 킬로그램 |
| 순중량 | 0.132 킬로그램 |
| Volume | 0.441 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |