전기식 단계 온도 조절기, DSE
061G9085
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 24
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 스위치
061G9085
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSE Electrical Step Thermostat 7040A43 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 유형 명칭 | DSE-7040A43 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | DSE |
| 제품군 | 전자 제어기 |
| 제품명 | 전기식 단계 온도 조절기 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.5 킬로그램 |
| 순중량 | 0.475 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.781 리터 |
| EAN/UPC | 5702428276160 |