실내 습도 조절기, AHS
061H6000
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 45
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 스위치
061H6000
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 유형 명칭 | AHS-C1090 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | AHS |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 실내 습도 조절기 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.185 킬로그램 |
| 순중량 | 0.176 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.32 리터 |
| EAN/UPC | 5702428274210 |