유체 레벨 스위치, RT280A
017D004066
온도범위 [°C]: -50 - 10, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT (NZ) SPDT, 센서 유형: 열감지 소자, 모세관 길이 [mm]: 3000, 외함 정격 IP: IP66
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 액레벨 스위치
017D004066
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
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | RT 280/281A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Electric control valve body(2) |
| 릴레이 해제 시간 [s] | 0 s |
| 모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 118 1/8 in |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 접점 시스템 |
| 센서 유형 | 열감지 소자 |
| 승인 | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 3/8 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | ISO 228-1 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -60 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점 디퍼렌셜 [°C] [최대] | -5.0 °C |
| 접점 디퍼렌셜 [°C] [최소] | -65.0 °C |
| 접점기능 | SPDT (NZ) SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 일반 액세서리스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | RT280A |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 유체 레벨 스위치 |
| 제품의 설명 | 유체 레벨 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 최대 센서 온도 [°C] | 80 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 176.0 °F |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 25.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 362.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 22.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 319 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.095 킬로그램 |
| 순중량 | 1.84 킬로그램 |
| Volume | 5.097 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |