Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

유체 레벨 스위치, LLS 4000U, NPT

027X0374

연결유형: NPT, 포함된 부품: 플랜지
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
Material DescriptionLLS 4000U liquid level switch (excl. wel
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP 서류 제품 이름LLS 4000
내, 외부 연결외부
다음의 기능 포함:
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B1.20.3
제품 유형LLS 4000U
제품군Regionally specified kits
제품명유체 레벨 스위치
제품의 설명유체 레벨 스위치
추가 정보0.3 bar/4.35 psi spring
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.554 킬로그램
순중량1.64 킬로그램
Volume4.425 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424210908
Proposition 65No significant risk