Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application noteNot applicable for liquid line
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
MWP 우측 [bar] Pe32.0 bar
MWP 우측 [psig] Pe464.0 psig
MWP 좌측 [bar] Pe21.5 bar
MWP 좌측 [psig] Pe312 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL 승인 냉매R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
냉매R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
동일제품060-470366
방진방수 등급 Nema (~)2
서비스 가능No
승인CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자Bellows
압력 수/암Male
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형Flare
압력연결 표준DIN 8906
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP44
우측 복귀기능Max convertible
윤활유 호환성Oilfree applications
전기적 연결Rubber cable gland
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT+SPST(NO)
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
제품 액세서리Switches accessories
제품 유형KP47WB
제품군Switches and thermostats
제품명Pressure switch
제품의 설명Dual Pressure Control
조정 우측 [bar]Pe [최대]32.0 bar
조정 우측 [bar]Pe [최소]8.0 bar
조정 우측 [psig]Pe [최대]464.0 psig
조정 우측 [psig]Pe [최소]116.0 psig
조정 좌측 [bar]Pe [최대]7.50 bar
조정 좌측 [bar]Pe [최소]-0.20 bar
조정 좌측 범위 Pe6 inHg - 108 psig
좌측 복귀기능Auto
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력우측 [bar]4.0 bar
차압 압력우측 [psi]58.0 psi
차압 압력좌측 [bar] [최대]4.00 bar
차압 압력좌측 [bar] [최소]0.70 bar
차압 압력좌측 [psi] [최대]58.0 psi
차압 압력좌측 [psi] [최소]10.0 psi
최대시험압력우측[bar]35 bar
최대시험압력좌측[bar]24 bar
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량480 그램
순중량477 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm