Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

압력 스위치, KP15

060-206066

좌측조절 [bar]Pe: -0.9 - 7, 조정 우측 [bar]Pe: 8 - 32, 차압 압력좌측 [bar]: 0.7, 차압 압력우측 [bar]: 4, 접점기능: SPDT, 좌측 복귀기능: 수동 최소
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KP

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP15 Pressure Control
MWP 우측 [bar] Pe32.0 bar
MWP 우측 [psig] Pe465.0 psig
MWP 좌측 [bar] Pe17.0 bar
MWP 좌측 [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
냉매R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
모세관 길이 [mm]900 mm
모세관 길이 분율 [in]36 in
방진방수 등급 Nema (~)1
서비스 가능아니요
승인BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어 너트
압력연결 표준DIN 8912
오일프리 냉매R134aR513AR515B
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP30
우측 복귀기능수동 최대
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기 연결 수/암
전기적 연결스위블 케이블 커넥터
전기적 연결 크기NPSM 1/2 - 14
접점기능SPDT
접점의 정격120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티16 A 저항, 단상240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A 저항, 단상Extra: 50VA, 240V ac 유도 전류
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP15
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명이원 압력 제어
조정 우측 [bar]Pe [최대]32.0 bar
조정 우측 [bar]Pe [최소]8.0 bar
조정 우측 [psig]Pe [최대]464.0 psig
조정 우측 [psig]Pe [최소]116.0 psig
조정 좌측 [bar]Pe [최대]7.00 bar
조정 좌측 [bar]Pe [최소]-0.90 bar
조정 좌측 범위 Pe27 inHg - 101 psig
좌측 복귀기능수동 최소
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력우측 [bar]4.0 bar
차압 압력우측 [psi]58.0 psi
차압 압력좌측 [bar]0.70 bar
차압 압력좌측 [psi]10.0 psi
최대시험압력우측[bar]35 bar
최대시험압력좌측[bar]20 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.672 킬로그램
순중량0.6 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm