차압 스위치, MP55
060B101366
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.3 - 4.5, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP20, 최대 작동 압력 [bar]: 17
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MP54 / MP55 / MP55A
교체를 위한 권장 사항: 060B101391
060B101366
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
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.2-1.0 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-1.5 mm2단선/연선: 0.2-1.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 250V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 2A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| UL 승인 냉매 | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| 공장 설정 [psig] | 9.0 psig |
| 냉매 | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| 릴레이 해제 시간 [s] | 120 s |
| 복귀기능 | 수동 최소 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
| 압력 연결 유형 | 플레어 |
| 압력연결 표준 | DIN 8906 |
| 외함 정격 IP | IP20 |
| 운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대] | 12 bar |
| 운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소] | -1 bar |
| 운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대] | 175 psig |
| 운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소] | -15 psig |
| 장치 | 써멀 시간 릴레이 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점 디퍼렌셜 [bar] | 0.20 bar |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| 제품 액세서리 | 일반 액세서리 |
| 제품 유형 | MP55 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 차압 스위치 |
| 제품의 설명 | 차압 스위치 |
| 조정 | 압력 하락 컷아웃 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | Bellows max 100 °C/212 °F |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] [최대] | 4.50 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] [최소] | 0.30 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대] | 0.45 MPa |
| 차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소] | 0.03 MPa |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] [최대] | 65.0 psi |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] [최소] | 4.3 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 22.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 319.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 17.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.71 킬로그램 |
| 순중량 | 0.63 킬로그램 |
| Volume | 1.16 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |