Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
냉매R744
복귀기능Manual with tool
사양 요소CKB-2UCBN6004
승인C UL US UL60730CE 0035TÜV
압력 범위 카테고리High pressure
압력 수/암Female
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형Flare
압력 연결 정보Deflator
액티브 압력 상한 [bar]120.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]1740 psi
외함 정격 IPIP65
전기 연결 비고DIN plug not included
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결DIN Spade
접점기능SPDT
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 유형CKB
제품군Switches and thermostats
제품명Pressure switch
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]150 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]302 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
최대 작동 압력 [bar]143.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2074 psig
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.214 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume7.762 리터
EAN/UPC5715255012245