Pressure switch, CKB
061Z5008
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z5008
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBM5008 |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 냉매 | R744 |
| 복귀기능 | Manual |
| 사양 요소 | CKB-2UCBM5008 |
| 승인 | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| 압력 범위 카테고리 | High pressure |
| 압력 수/암 | Female |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
| 압력 연결 유형 | Flare |
| 압력 연결 정보 | Deflator |
| 액티브 압력 상한 [bar] | 115.00 bar |
| 액티브 압력 상한 [psi] | 1668 psi |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기 연결 비고 | DIN plug not included |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | DIN Spade |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC=6 A, 250 V |
| 제품 유형 | CKB |
| 제품군 | Switches and thermostats |
| 제품명 | Pressure switch |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 143.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2074 psig |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 25 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.242 킬로그램 |
| 순중량 | 0.214 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255007135 |