카트리지 압력 스위치, LCB, 3 bar, 2 bar
061F7809
액티브 압력 상한 [bar]: 3, 액티브 압력 하한 [bar]: 2, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 스페이드 커넥터, 외함 정격 IP: IP40
061F7809
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | LCB Cartridge Switch DB21 I/300 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| SCIP 서류 제품 이름 | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| 냉매 | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| 복귀기능 | 자동 |
| 사양 요소 | ACB-2UB1219MW |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEUKCA |
| 압력 범위 카테고리 | 저압 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
| 압력 연결 사이즈 [mm] | 6.35 mm |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODM |
| 압력 연결 정보 | Cu관(팁=3mm) |
| 액티브 압력 상한 [bar] | 3.00 bar |
| 액티브 압력 상한 [psi] | 44 psi |
| 액티브 압력 하한 [bar] | 2.00 bar |
| 액티브 압력 하한 [psi] | 29 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오일프리 냉매 | R134aR513A |
| 외함 | 일반 |
| 외함 정격 IP | IP40 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 전기적 연결 | 스페이드 커넥터 |
| 접점기능 | SPST(NC) |
| 접점의 정격 | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | LCB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 카트리지 압력 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 275 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -70 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
| 파괴 압력 [bar] | 200.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 2900 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 300 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.023 킬로그램 |
| 순중량 | 0.022 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.069 리터 |
| EAN/UPC | 5702428530736 |