Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

카트리지 압력 스위치, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

액티브 압력 상한 [bar]: 140, 액티브 압력 하한 [bar]: 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈 [mm]: 6.35, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
냉매R744
복귀기능자동
사양 요소CCB-2UB07W
서비스 가능아니요
승인CETÜV
압력 범위 카테고리고압
압력 연결 사이즈 [mm]6.35 mm
압력 연결 유형연납, ODM
압력 연결 정보Cu관(팁=7mm)
액티브 압력 상한 [bar]140.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]2030 psi
액티브 압력 하한 [bar]100.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]1450 psi
오일프리 냉매R134aR513A
외함에폭시 유형
외함 정격 IPIP65
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결케이블
전선 색상검정
전선의 종류AWG18
접점기능SPST(NC)
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형CCB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]210 °F
중온 범위 [°F] [최소]-20 °F
최대 작동 압력 [bar]165.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2393 psig
케이블 길이 [in]59.06 in
케이블 길이 [m]1.500 m
파괴 압력 [bar]375.0 bar
파괴 압력 [psig]5440 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.13 킬로그램
순중량0.13 킬로그램
Volume0.223 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm