Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

카트리지 압력 스위치, ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

액티브 압력 상한 [bar]: 16.5, 액티브 압력 하한 [bar]: 12, 복귀기능: 수동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ACB / CCB

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP 서류 제품 이름ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL markYes
UL 승인 냉매R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
냉매R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
복귀기능수동
사양 요소ACB-2UB1331MW
서비스 가능아니요
승인C UL US UL60730CE 0035TÜV
압력 범위 카테고리고압
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
압력 연결 정보배기 장치
액티브 압력 상한 [bar]16.50 bar
액티브 압력 상한 [psi]239 psi
액티브 압력 하한 [bar]12.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]174 psi
오일프리 냉매R134aR513A
다음의 기능 포함:
외함에폭시 유형
외함 정격 IPIP65
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결케이블
전선 색상검정
전선의 종류AWG18
접점기능SPST(NC)
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형ACB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-55 °C
중온 범위 [°F] [최대]275 °F
중온 범위 [°F] [최소]-70 °F
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
케이블 길이 [in]118.11 in
케이블 길이 [m]3.000 m
파괴 압력 [bar]200.0 bar
파괴 압력 [psig]2900 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.139 킬로그램
순중량0.084 킬로그램
Volume0.45 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm