Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

카트리지 압력 스위치, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

액티브 압력 상한 [bar]: 31, 액티브 압력 하한 [bar]: 24, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP 서류 제품 이름ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL markYes
UL 승인 냉매R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
냉매R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
복귀기능자동
사양 요소ACB-2UC55W
서비스 가능아니요
승인C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
압력 범위 카테고리고압
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
압력 연결 정보배기 장치
액티브 압력 상한 [bar]31.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]450 psi
액티브 압력 하한 [bar]24.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]348 psi
오일프리 냉매R134aR513A
다음의 기능 포함:
값
외함에폭시 유형
외함 정격 IPIP65
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결케이블
전선 색상검정+파랑+빨강
전선의 종류AWG18
접점기능SPDT
접점의 정격AC=4 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형ACB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-55 °C
중온 범위 [°F] [최대]275 °F
중온 범위 [°F] [최소]-70 °F
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
케이블 길이 [in]59.06 in
케이블 길이 [m]1.500 m
파괴 압력 [bar]200.0 bar
파괴 압력 [psig]2900 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.12 킬로그램
순중량0.114 킬로그램
Volume0.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm