카트리지 압력 스위치, ACB, 24.5 bar, 18 bar
061F8065
액티브 압력 상한 [bar]: 24.5, 액티브 압력 하한 [bar]: 18, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 스페이드 커넥터, 외함 정격 IP: IP40
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ACB / CCB
061F8065
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch DB137 I/300 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉매 | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| 복귀기능 | 자동 |
| 사양 요소 | ACB-DB137 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CE |
| 압력 범위 카테고리 | 고압 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
| 압력 연결 사이즈 [mm] | 6.35 mm |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODM |
| 압력 연결 정보 | Cu관(팁=3mm) |
| 액티브 압력 상한 [bar] | 24.50 bar |
| 액티브 압력 상한 [psi] | 355 psi |
| 액티브 압력 하한 [bar] | 18.00 bar |
| 액티브 압력 하한 [psi] | 261 psi |
| 오일프리 냉매 | R134aR513A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 | 일반 |
| 외함 정격 IP | IP40 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 전기적 연결 | 스페이드 커넥터 |
| 접점기능 | SPST(NC) |
| 접점의 정격 | AC=6 A, 250 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | ACB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 카트리지 압력 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 275 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -70 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
| 파괴 압력 [bar] | 200.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 2900 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 300 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.02 킬로그램 |
| 순중량 | 0.019 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |