카트리지 압력 스위치, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar
061F7523
액티브 압력 상한 [bar]: 1.7, 액티브 압력 하한 [bar]: 0.7, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65
061F7523
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA523W I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP 서류 제품 이름 | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| 냉매 | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| 복귀기능 | 자동 |
| 사양 요소 | ACB-2UA523W |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| 압력 범위 카테고리 | 저압 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
| 압력 연결 유형 | 플레어 |
| 압력 연결 정보 | 배기 장치 |
| 액티브 압력 상한 [bar] | 1.70 bar |
| 액티브 압력 상한 [psi] | 25 psi |
| 액티브 압력 하한 [bar] | 0.70 bar |
| 액티브 압력 하한 [psi] | 10 psi |
| 오일프리 냉매 | R134aR513A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 | 일반 핫-융해 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전선 색상 | 검정 |
| 전선의 종류 | AWG18 |
| 접점기능 | SPST(NO) |
| 접점의 정격 | AC=6 A, 250 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | ACB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 카트리지 압력 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 275 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -70 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
| 케이블 길이 [in] | 59.06 in |
| 케이블 길이 [m] | 1.500 m |
| 파괴 압력 [bar] | 200.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 2900 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.091 킬로그램 |
| 순중량 | 0.077 킬로그램 |
| Volume | 0.4 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428264907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |