카트리지 압력 스위치, ACB, 1.7 bar
061F4052
액티브 압력 상한 [bar]: 1.7, 전기적 연결: 케이블
061F4052
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4035W I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| 사양 요소 | ACB-2UA4035W |
| 액티브 압력 상한 [bar] | 1.70 bar |
| 액티브 압력 상한 [psi] | 25 psi |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 제품 유형 | ACB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 카트리지 압력 스위치 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.169 킬로그램 |
| 순중량 | 0.118 킬로그램 |
| Volume | 0.72 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |