Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

카트리지 압력 스위치, ACB, 29 bar

061F3349

액티브 압력 상한 [bar]: 29, 전기적 연결: 케이블

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3018MW I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
사양 요소ACB-2UB3018MW
액티브 압력 상한 [bar]29.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]421 psi
전기적 연결케이블
제품 유형ACB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.148 킬로그램
순중량0.125 킬로그램
Volume0.72 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424693473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm