Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

사이트 글라스 소켓, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

최대 작동 압력 [bar]: 52, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: M, 연결의 크기: M24 x 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP without indicator
SGS 새들 용도M24 x 1
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
본체재료황동
서비스 가능아니요
습도계표시기 없음
다음의 기능 포함:
값
승인C UL US 등록EAC
승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
연결유형M
연결의 크기M24 x 1
연결재료황동
온도 범위 [°C] [최대]80 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
제품 액세서리Sight glass accessories
제품 유형SGP 24 RX
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형80 pc
포함된 부품개스킷

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.079 킬로그램
순중량0.079 킬로그램
Volume0.028 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm