사이트 글라스 소켓, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1064
최대 작동 압력 [bar]: 52, 습도계: I 표시기, 연결유형: M, 연결의 크기: M24 x 1
014L1064
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/19x4 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP with indicator |
| SGS 새들 용도 | M24 x 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R22 |
| UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 냉매 | R22 |
| 노랑: 최소 습도 조건@25 °C | R22: 300 ppm |
| 노랑: 최소 습도 조건@43 °C | R22: 500 ppm |
| 녹색: 최대 습도 조건@25 °C | R22: 150 ppm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 녹색: 최대 습도 조건@43 °C | R22: 250 ppm |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 습도계 | I 표시기 |
| 승인 | C UL US 등록EAC |
| 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 연결유형 | M |
| 연결의 크기 | M24 x 1 |
| 연결재료 | 황동 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 제품 액세서리 | Sight glass accessories |
| 제품 유형 | SGP 24 RI |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 소켓 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 추가 정보 | 소켓 장치용 스레드 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 19 pc |
| 포함된 부품 | 개스킷 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.086 킬로그램 |
| 순중량 | 0.08 킬로그램 |
| Volume | 0.086 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |