Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

사이트 글라스 소켓, SGP 1/2 RI, 1/2 in, NPT

014L0131

최대 작동 압력 [bar]: 52, 습도계: I 표시기, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R22
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R22
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR22: 300 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR22: 500 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR22: 150 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR22: 250 ppm
본체재료황동
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
습도계I 표시기
승인C UL US 등록
승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결유형NPT
연결의 크기1/2 in
연결재료황동
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
제품 액세서리아니요
제품 유형SGP 1/2 RI
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형19 pc
플로트 볼 [개]3 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.076 킬로그램
순중량0.074 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm