Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

사이트 글라스 소켓, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT

014L0003

최대 작동 압력 [bar]: 52, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 3/4 in
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SG / SGP

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP without indicator
UL markYes
UL 승인 냉매R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
본체재료황동
서비스 가능아니요
습도계표시기 없음
승인C UL US 등록
승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
연결 사이즈 [in]3/4 in
다음의 기능 포함:
연결유형NPT
연결의 크기3/4 in
연결재료황동
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
오일프리 냉매R1234ze(E)R134aR513AR515B
온도 범위 [°C] [최대]121 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]250 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리아니요
제품 유형SGP 3/4 RX
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
플로트 볼 [개]1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.101 킬로그램
순중량0.09 킬로그램
Volume0.081 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm