사이트 글라스 소켓, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
최대 작동 압력 [bar]: 46, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: M, 연결의 크기: M20 x 1.5
014-1605
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGR Sight Glass I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP without indicator |
| SGS 새들 용도 | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 본체재료 | 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 습도계 | 표시기 없음 |
| 승인 | C UL US 등록 |
| 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 연결유형 | M |
| 연결의 크기 | M20 x 1.5 |
| 연결재료 | 황동 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 제품 액세서리 | Sight glass accessories |
| 제품 유형 | SGR |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 소켓 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 46.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 667 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 80 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.052 킬로그램 |
| 순중량 | 0.045 킬로그램 |
| Volume | 0.1 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |