Danfoss logo
Sight glass socket, SGRH_014-1601

사이트 글라스 소켓, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

최대 작동 압력 [bar]: 46, 습도계: H 표시기, 연결유형: M, 연결의 크기: M20 x 1.5
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SG / SGP

교체를 위한 권장 사항: 014L1601

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/76
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
SGS 새들 용도M20 x 1.5
UL markYes
UL 승인 냉매R410A
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R410A
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR410A: 165 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR410A: 500 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR410A: 25 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR410A: 60 ppm
본체재료황동
다음의 기능 포함:
서비스 가능아니요
습도계H 표시기
승인C UL US 등록
승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
연결유형M
연결의 크기M20 x 1.5
연결재료황동
온도 범위 [°C] [최대]80 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
제품 액세서리Sight glass accessories
제품 유형SGRH
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar]46.0 bar
최대 작동 압력 [psig]667 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형19 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.064 킬로그램
순중량0.063 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm