사이트 글라스 소켓, SGR, 1/2, G
014-1179
최대 작동 압력 [bar]: 35, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: G, 연결의 크기: 1/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SG / SGP
014-1179
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP with indicator |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 내, 외부 연결 | 외부 |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 습도계 | 표시기 없음 |
| 승인 | C UL US 등록 |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | G |
| 연결의 크기 | 1/2 |
| 연결재료 | 황동 |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 오일프리 냉매 | R134aR513A |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | SGR |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 소켓 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 추가 정보 | 오링용 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 170 pc |
| 플로트 볼 [개] | 3 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.08 킬로그램 |
| 순중량 | 0.079 킬로그램 |
| Volume | 0.066 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |