Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

사이트 글라스 소켓, SGRI, 1/2, G

014-0049

최대 작동 압력 [bar]: 35, 습도계: I 표시기, 연결유형: G, 연결의 크기: 1/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SG / SGP

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
UL markYes
UL 승인 냉매R22
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
내, 외부 연결외부
냉매R22
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR22: 300 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR22: 500 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR22: 150 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR22: 250 ppm
본체재료황동
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
습도계I 표시기
승인C UL US 등록
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결의 크기1/2
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대]80 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
제품 액세서리아니요
제품 유형SGRI
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
추가 정보오링용
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형170 pc
플로트 볼 [개]3 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.08 킬로그램
순중량0.079 킬로그램
Volume0.06 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm