Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1574
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1574
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP without indicator |
| 관 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
| 사이트 글라스 연결 | M20 x 1.5 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | Tube fitting |
| 제품 용도 | SGP 20 RNSGRSGRH |
| 제품 용도 비고 | Tube fitting |
| 제품 유형 | SGS |
| 제품군 | Sight glass accessories |
| 제품명 | Sight glass saddle |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.066 킬로그램 |
| 순중량 | 0.054 킬로그램 |
| Volume | 0.086 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |