Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP without indicator
관 사이즈 [in]1 1/8 in
사이트 글라스 연결M20 x 1.5
연결 사이즈 [in]1 1/8 in
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭Tube fitting
제품 용도SGP 20 RNSGRSGRH
제품 용도 비고Tube fitting
제품 유형SGS
제품군Sight glass accessories
제품명Sight glass saddle
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.063 킬로그램
순중량0.051 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm