SGP 6s N, 사이트 글라스, 연납, ODF, 6 mm, 연납, ODF, 6 mm
014L0191
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 6, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 25
014L0191
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 착화원 평가 | 예 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 6s N Sight Glass M/25x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP with indicator |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| 노랑: 최소 습도 조건@25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| 노랑: 최소 습도 조건@43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| 녹색: 최대 습도 조건@25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| 녹색: 최대 습도 조건@43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| 동일제품 | 014L1020 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 습도계 | N 표시기 |
| 승인 | C UL US 등록EAC |
| 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 연결재료 | 구리 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | SGP 6s N |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 25 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.104 킬로그램 |
| 순중량 | 0.089 킬로그램 |
| Volume | 0.143 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |