SGP 16s I, 사이트 글라스, 연납, ODM, 16 mm, 연납, ODM, 16 mm
014L0060
흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 연결 유형: 연납, ODM, 배출구 사이즈 [mm]: 16, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 28
014L0060
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 착화원 평가 | 예 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 16s I Sight Glass M/28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL 승인 냉매 | R22 |
| UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 냉매 | R22R290R600R600a |
| 노랑: 최소 습도 조건@25 °C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| 노랑: 최소 습도 조건@43 °C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| 녹색: 최대 습도 조건@25 °C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| 녹색: 최대 습도 조건@43 °C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 사이즈 [mm] | 16.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODM |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 습도계 | I 표시기 |
| 승인 | C UL US 등록EAC |
| 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
| 연결재료 | 구리 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 유입구 사이즈 [mm] | 16.00 mm |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | SGP 16s I |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 28 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODM |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.206 킬로그램 |
| 순중량 | 0.186 킬로그램 |
| Volume | 0.277 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255219613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |