Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s I, 사이트 글라스, 연납, ODF, 16 mm, 연납, ODF, 16 mm

014L0044

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 16, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 28

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 착화원 평가예
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 16s I Sight Glass M/28
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R22
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R22R290R600R600a
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
다음의 기능 포함:
값
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능아니요
습도계I 표시기
승인C UL US 등록EAC
승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
연결재료구리
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유입구 사이즈 [mm]16.00 mm
제품 액세서리아니요
제품 유형SGP 16s I
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형28 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.206 킬로그램
순중량0.186 킬로그램
Volume0.277 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428839037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm