Danfoss logo
Sight glass, SGI 6s_014-0034, 014-003466, 014-0066

SGN 6s, 사이트 글라스, 연납, ODF, 6 mm, 연납, ODF, 6 mm

014-1020

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 6, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 82

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGN 6s Sight Glass I/82
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
동일제품014-0191
배출구 사이즈 [mm]6.00 mm
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능아니요
습도계N 표시기
연결재료구리
오일프리 냉매R134aR513A
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 사이즈 [mm]6.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리아니요
제품 유형SGN 6s
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형82 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.09 킬로그램
순중량0.089 킬로그램
Volume0.147 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422153900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm