Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0126, 014-0155, 014-0202

SGN 10s, 사이트 글라스, 연납, ODF, 연납, ODM

014-0155

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODM, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 25
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SG / SGP

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGN 10s Sight Glass M/25x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP 서류 제품 이름SG & SGP with indicator
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL 승인 파일명기준 냉매액 표시기 76H4
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
노랑: 최소 습도 조건@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
배출구 사이즈 [in]5/16 in
배출구 연결 유형연납, ODM
본체재료황동
다음의 기능 포함:
서비스 가능아니요
습도계N 표시기
승인C UL US 등록
연결재료구리
오일프리 냉매R134aR513A
온도 범위 [°C] [최대]80 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]175 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 사이즈 [in]5/16 in
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리아니요
제품 유형SGN 10s
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형25 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.126 킬로그램
순중량0.11 킬로그램
Volume0.18 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428843737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm