Danfoss logo
LLG 740 SF - 2512+069

사이트 글라스, LLG 740 SF

2512+069

제품 유형: LLG 740 SF, 장치: SNV-ST 및 사이트 어댑터, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 30, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG 740 SF Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP 서류 제품 이름LLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
결합1 후면 및 2 전면
다음의 기능 포함:
값
구분Art. 4, par. 3
냉매R717
승인EAC
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유체그룹1
장치SNV-ST 및 사이트 어댑터
제품 유형LLG 740 SF
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
제품의 설명유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.93 킬로그램
순중량20.212 킬로그램
Volume50.085 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428200158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm