Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

사이트 글라스, LLG 335 SF

2512+067

제품 유형: LLG 335 SF, 장치: SNV-ST 및 사이트 어댑터, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 30, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG 335 SF LIQUID LEVEL GLASS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP 서류 제품 이름LLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
다음의 기능 포함:
값
구분Art. 4, par. 3
냉매R717
승인EAC
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유체그룹1
장치SNV-ST 및 사이트 어댑터
제품 유형LLG 335 SF
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
제품의 설명유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.348 킬로그램
순중량11.09 킬로그램
Volume26.116 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm