사이트 글라스, LLG 185 SF
2512+066
제품 유형: LLG 185 SF, 장치: SNV-ST 및 사이트 어댑터, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 30, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
2512+066
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LLG 185 SF Liquid level glasses |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP 서류 제품 이름 | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 185 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R717 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EAC |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 86 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유체그룹 | 1 |
| 장치 | SNV-ST 및 사이트 어댑터 |
| 제품 유형 | LLG 185 SF |
| 제품군 | 사이트 글라스 |
| 제품명 | 사이트 글라스 |
| 제품의 설명 | 유체 레벨 글라스 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.536 킬로그램 |
| 순중량 | 7.89 킬로그램 |
| Volume | 17.612 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |