Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

사이트 글라스, LLG 740 S

2512+059

제품 유형: LLG 740 S, 장치: SNV-ST, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -10 - 100, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG 740 S LIQUID
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP 서류 제품 이름LLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
결합1 후면 및 2 전면
다음의 기능 포함:
값
구분Art. 4, par. 3
냉매R717
승인EAC
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]14 °F
유체그룹1
장치SNV-ST
제품 유형LLG 740 S
제품군사이트 글라스
제품명사이트 글라스
제품의 설명유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.991 킬로그램
순중량19.19 킬로그램
Volume50.49 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm