Danfoss logo
사이트 글라스, LLE-product-details

사이트 글라스, LLE

1100L-RN

본체재료: 강철, 삽입 길이 [in]: 3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EnvironmentFrost shield
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye
Product lineIndustrial Refrigeration
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
본체재료강철
삽입 길이 [in]3.000 in
연결유형Square end
제품 유형LLE
제품군Regionally specified kits
제품명사이트 글라스
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.9 킬로그램
순중량0.9 킬로그램
Volume0.275 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428368322
Proposition 65No significant risk