사이트 글라스, LLE
1100A-RN
본체재료: 강철, 삽입 길이 [in]: 4
1100A-RN
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye w/ Frost shield |
| Product line | Industrial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 본체재료 | 강철 |
| 삽입 길이 [in] | 4.000 in |
| 연결유형 | Square end |
| 제품 유형 | LLE |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 사이트 글라스 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.89 킬로그램 |
| 순중량 | 0.89 킬로그램 |
| Volume | 0.275 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603789 |
| Proposition 65 | No significant risk |