가스 감지 센서, DGS
080Z2838
센서 1 유형: 적외선, 냉매 범위 [ppm] 센서1: 0 - 20000
080Z2838
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 27 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 21 V |
| 냉매 | R744 |
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] | 20000 ppm |
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] | 0 ppm |
| 반응 지연 [s] | 0 s |
| 상대 습도 (RH) [%] [최대] | 90 % RH |
| 상대 습도 (RH) [%] [최소] | 15 % RH |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 센서 1 유형 | 적외선 |
| 승인 | CEETL |
| 알람 상한 [ppm] 센서1 | 5000 ppm |
| 알람 하한 [ppm] 센서1 | 5000 ppm |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -35 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -31 °F |
| 장치 | 부저 및 조명 |
| 전력 소비 [A] | 0.25 A |
| 제품 유형 | DGS |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 가스 감지 센서 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 케이블 글랜드교정 인증서 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 691 그램 |
| 순중량 | 560 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 3.92 리터 |
| EAN/UPC | 5715162983171 |