Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

가스 감지 센서, DGS

080Z2837

센서 1 유형: 적외선, 냉매 범위 [ppm] 센서1: 0 - 20000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
공급 전압 [V] AC [최대]27 V
공급 전압 [V] AC [최소]21 V
냉매R744
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대]20000 ppm
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소]0 ppm
반응 지연 [s]0 s
상대 습도 (RH) [%] [최대]90 % RH
다음의 기능 포함:
값
상대 습도 (RH) [%] [최소]15 % RH
센서 1 유형적외선
승인CEETL
알람 상한 [ppm] 센서15000 ppm
알람 하한 [ppm] 센서15000 ppm
온도 범위 [°C] [최대]50 °C
온도 범위 [°C] [최소]-35 °C
온도 범위 [°F] [최대]122 °F
온도 범위 [°F] [최소]-31 °F
장치부저 및 조명
전력 소비 [A]0.25 A
제품 유형DGS
제품군센서
제품명가스 감지 센서
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품케이블 글랜드교정 인증서

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량373 그램
순중량260 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.248 리터
EAN/UPC5715162983140