서비스 키트, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 가스 감지 센서 버전 | Hand Held Service tool |
| 상대 습도 (RH) [%] [최대] | 90 % RH |
| 상대 습도 (RH) [%] [최소] | 0 % RH |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 제품 유형 | DGS |
| 제품군 | Sensors spare parts |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.412 킬로그램 |
| 순중량 | 0.2 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 4.348 리터 |
| EAN/UPC | 5702428654043 |