서비스 키트, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| 가스 감지 센서 버전 | Spare sensor HFC gr.3 |
| 냉매 | R407C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] | 2000 ppm |
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] | 0 ppm |
| 센서 1 유형 | 반도체 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 장치 | 사전 보정 |
| 제품 유형 | DGS |
| 제품군 | Sensors spare parts |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 보정 인증 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 34 그램 |
| 순중량 | 22 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.109 리터 |
| EAN/UPC | 5702428557153 |