가스 감지 센서, DGS
080Z2812
센서 1 유형: 펠리스터, 냉매 범위 [ppm] 센서1: 0 - 5000
080Z2812
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 27 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 21 V |
| 냉매 | R290 |
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] | 5000 ppm |
| 냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] | 0 ppm |
| 반응 지연 [s] | 0 s |
| 상대 습도 (RH) [%] [최대] | 90 % RH |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상대 습도 (RH) [%] [최소] | 15 % RH |
| 센서 1 유형 | 펠리스터 |
| 알람 상한 [ppm] 센서1 | 800 ppm |
| 알람 하한 [ppm] 센서1 | 800 ppm |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 장치 | 부저 및 조명 |
| 전력 소비 [A] | 0.25 A |
| 제품 유형 | DGS |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 가스 감지 센서 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 케이블 글랜드교정 인증서 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.36 킬로그램 |
| 순중량 | 0.25 킬로그램 |
| Volume | 1.276 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |