Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

가스 감지 센서, DGS

080Z2811

센서 1 유형: 반도체, 냉매 범위 [ppm] 센서1: 0 - 2000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Width (EF000008)126
공급 전압 [V] AC [최대]27 V
공급 전압 [V] AC [최소]21 V
다음의 기능 포함:
값
냉매R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대]2000 ppm
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소]0 ppm
반응 지연 [s]0 s
상대 습도 (RH) [%] [최대]90 % RH
상대 습도 (RH) [%] [최소]15 % RH
센서 1 유형반도체
알람 상한 [ppm] 센서1500 ppm
알람 하한 [ppm] 센서1500 ppm
온도 범위 [°F] [최대]140 °F
온도 범위 [°F] [최소]-31 °F
장치부저 및 조명
전력 소비 [A]0.25 A
제품 유형DGS
제품군센서
제품명가스 감지 센서
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품케이블 글랜드교정 인증서

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.374 킬로그램
순중량0.25 킬로그램
Volume1.23 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428557030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm