Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공급Pin 4
+ 공급Pin 1
+ 출력Pin 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP 서류 제품 이름DST P300
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
결함 신호 레벨2.00
근본적으로 안전No
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨99.00
동일제품076G1037
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
사양 요소DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
승인C UL US UL RecognizedCE
승인 표준E31024
압력 범위 [bar] [최대]159.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]2305.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암Female
압력 연결 HEX [mm]17.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력 연결 정보Flare 1/4 in w/ valvedepressor
압력연결 표준ISO 8434-1
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암Male
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 pin
전기적 연결 표준IEC 61076-2-101
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 %
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 %
제품 유형DST P310
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]960.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형28 pc
흐름막벽No

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.112 킬로그램
순중량0.106 킬로그램
Volume0.251 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm