Danfoss logo
AKS_2050_RoundPackard_NPT_1-4-18_C2AC04_060G6835

압력 트랜스미터, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1025

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: DST P310-9731-C2AC04-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공급핀 1
+ 공급핀 2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P310-9731-C2AC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP 서류 제품 이름DST P300
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
결함 신호 레벨21.50
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품076G4009
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P310-9731-C2AC04-0
승인C UL US UL RecognizedCE
승인 표준E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]159.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]2306.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-18
압력 연결 유형NPT
압력연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형DST P310
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]960.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.137 킬로그램
순중량0.121 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162508589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm