Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

압력 트랜스미터, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

076G1020

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: DST P310-9631-C1AC04-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P310-9631-C1AC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP 서류 제품 이름DST P300
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.50 % RH
사양 요소DST P310-9631-C1AC04-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]99.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]1435.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-18
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 유형NPT
압력연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암수
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준IEC 61076-2-101
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형DST P310
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]600.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]8702 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.154 킬로그램
순중량0.137 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424593810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm