Danfoss logo
Cooling pressure sensors family photo

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261 psi

075X0028

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-C531-A5BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 3
+ 공급핀 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Product lineSensing Solutions
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]2.00 % RH
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품075G1338
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-C531-A5BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]18.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]261.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° flare
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP67
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준IEC 60947-5-2(1997)
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]72.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]1044 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.071 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk