Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi

075G4242

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통Pin A
+ 공급Pin B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 %
UL markYes
결함 신호 레벨21.50
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품075G1304
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-D431-C2BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]40.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]580.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암Female
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° flare
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 pin
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]155.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]2248 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255010517
Proposition 65No significant risk